Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Blocchi di distribuzione Push-in PTFIX

Blocchi di distribuzione flessibili e modulari per veicoli su rotaia

I blocchi di distribuzione PTFIX offrono dimensioni di installazione estremamente piccole e tantissime possibilità di montaggio. In questo risparmierai fino al 50% di spazio e, grazie a un'installazione elettrica e meccanica flessibile e modulare, potrai soddisfare i requisiti dei produttori di veicoli su rotaia. La gamma dei blocchi di distribuzione con e senza alimentazione, da 1,5 a 10 mm², viene completata da blocchi funzionali con spine portafusibili e funzione di sezionamento.

Morsetti ripartitori PTRV

Cablaggio moltipolare in uno spazio di installazione stretto

Nei veicoli su rotaia l'esigenza di più superficie utile comporta una densità di installazione sempre maggiore. Anche lo spazio di montaggio per pannelli di comando è limitato.
Per soddisfare tali requisiti, i morsetti ripartitori PTRV consentono un cablaggio multipolare compatto su fino a otto livelli. Diverse opzioni di siglatura, anche a colori, contribuiscono a realizzare un cablaggio senza errori e facilitano la ricerca errori. Una variante prodotto ponticellata di fabbrica è ideale per il collegamento di tutti i connettori di un potenziale.

Morsetti di ripartizione del potenziale ibridi

Ripartitori del potenziale ibridi per veicoli su rotaia

Oltre ai blocchi di distribuzione e alle soluzioni multipiano, Phoenix Contact offre soluzioni ibride con contatto di alimentazione a vite. I potenti ripartitori o collettori del potenziale sono dotati di un contatto a vite orizzontale di 35 mm². Offrono quattro uscite Push-in di 6 mm² e sei di 2,5-mm². I ripartitori del potenziale ibridi sono molto compatti e ampliabili con un ponticello a innesto. In questo modo è possibile risparmiare molto spazio nella realizzazione della ripartizione del potenziale, rispetto alla struttura convenzionale con morsetti componibili standard.

Morsetto per schermatura

Morsetti per schermatura con comando a una mano

I cavi con schermatura EMC vengono usati in molte applicazioni con veicoli su rotaia. Lo schermo del cavo garantisce la schermatura da fonti interferenti, imprescindibile per, ad esempio, linee dati. Sia la connessione con treccia schermante delle estremità del cavo sia lo schermo del cavo stesso sono di grande importanza per il concetto EMC.
Con i morsetti per schermatura a molla SCC è possibile montare con facilità linee ferroviarie schermate con un solo gesto. Tre varianti di montaggio (guida di rame, guida DIN o montaggio a flangia) sono disponibili per diverse situazioni di montaggio e per cavi con un diametro da 5 a 20 mm.