Flessibilità nell'integrazione di funzioni elettriche di collegamento nella progettazione del treno Con i componenti plug-in, le estensioni funzionali possono essere integrate in modo semplice e modulare nella tecnologia di connessione di un treno. I supporti per i componenti consentono di effettuare questa operazione direttamente sulla guida DIN. I componenti innestabili semplificano inoltre la manutenzione e l'analisi dei guasti sul veicolo su rotaia.

Filo della linea aerea di contatto della rete ferroviaria

Flessibilità nell'integrazione di funzioni elettriche di collegamento nella progettazione del treno

Applicazione

I compiti di commutazione e la tecnologia di installazione nei treni stanno diventando sempre più esigenti. Ciò richiede componenti che, già durante la fase di progettazione, permettano la massima flessibilità sul luogo di installazione, siano facili da maneggiare durante l'installazione e siano particolarmente facili da manutenere durante l'esercizio.
Nella commutazione degli azionamenti del pantografo, per esempio, per evitare tensioni di induzione sono necessari i cosiddetti diodi di smorzamento. Questi diodi dovrebbero essere installati il più vicino possibile all'azionamento, ma sono naturalmente soggetti a usura. Pertanto, devono essere facili e veloci da testare e, se necessario, da sostituire.

Soluzione

I morsetti portacomponenti con supporti per componenti a innesto sono ideali per l'uso professionale di diodi o di resistenze. Tali morsetti componibili sono anche disponibili per componenti più grandi con una maggiore potenza dissipata, ottimizzati per i requisiti del settore ferroviario.
Inoltre, le funzioni possono essere integrate in modo flessibile nella tecnologia di connessione di treni tramite morsetti componibili a innesto. Permettono uno scambio rapido e sicuro contro errori di connessione di moduli e dispositivi. Naturalmente, questi morsetti componibili sono conformi alla norma EN 61373 per qualsiasi posizione di installazione.

Semplice integrazione delle funzioni di commutazione nel treno Con morsetti portacomponenti e morsetti componibili a innesto

Schema elettrico diodo di smorzamento morsetti portacomponenti
Morsetti portacomponenti con supporto per componenti
Schema elettrico dei morsetti componibili
Morsetti a innesto a prova di contatto
Morsetti componibili per treni

Morsetti componibili per veicoli su rotaia

Maggiori informazioni sui prodotti appropriati: