Morsetti componibili a innesto COMBI

Morsetti componibili a innesto per veicoli su rotaia

I morsetti componibili a innesto consentono una costruzione rapida e modulare dell'impianto di veicoli su rotaia. Sono disponibili nella tecnologia di connessione a molla, a vite e rapida fino a 6 mm² e con 41 A. La gamma viene completata da morsetti base e sezioni diversi, nonché da un'ampia gamma di accessori.

Morsetti componibili Push-in con connessione dei conduttori laterale

Morsetti componibili Push-in con connessione laterale

Con scatole di distribuzione piatte o installazioni ferroviarie dietro le coperture e gli interstizi, spesso la posa dei conduttori tramite una connessione anteriore non è possibile. Chi ciononostante desidera usare la tecnologia Push-in, dovrebbe optare per la serie PTV che coniuga tutti i vantaggi della classica tecnologia di connessione Push-in con una connessione dei conduttori laterale.

Morsetti componibili con connessione a molla Power-Turn

Cablaggio della tecnica di potenza con una connessione Power-Turn

Anche se per il cablaggio di potenza in veicoli su rotaia è ancora diffusa la connessione a bullone, anche per il collegamento di cavi fino a 185 mm² con 309 A sono stati sviluppati innovativi morsetti con connessione a molla Power-Turn. In alternativa alle connessioni a bullone o a vite, il conduttore viene collegato in modo sicuro tramite forza elastica. Non è necessario usare un dinamometro o un capocorda ad anello. Di conseguenza, i morsetti componibili sono adatti anche alla sostituzione rapida e flessibile in veicoli su rotaia.

Morsetti funzionali CLIPLINE complete

Morsetti funzionali per tutte le applicazioni per veicoli su rotaia

In pressoché ogni veicolo su rotaia sono presenti morsetti funzionali usati per compiti di commutazione per il condizionamento di segnali, la protezione di circuiti elettrici o per scopi di sezionamento, controllo e misurazione. La gamma CLIPLINE complete comprende numerosi morsetti funzionali per il settore ferroviario. I morsetti componibili vengono usati con particolare frequenza con un componente elettronico come un diodo o una resistenza. Il componente è a scelta integrato nel morsetto componibile o viene innestato all'esterno nel portacomponenti.