Soluzioni di alimentatori per veicoli su rotaia
La nostra gamma di soluzioni di alimentatori per veicoli su rotaia comprende alimentatori, DC/DC converter, UPS, batterie e moduli di ridondanza. I dispositivi offrono un'elevata disponibilità grazie a elevati valori MTBF, un design robusto e il monitoraggio preventivo delle funzioni tramite contatti di segnalazione. Norme importanti e requisiti per i veicoli su rotaia come la EN 50155, la EN 61373 e la EN 45545-2, nonché per circuiti stampati con verniciatura di protezione vengono soddisfatti a seconda del tipo di dispositivo.
Interruttori di protezione elettronici per veicoli su rotaia
Gli interruttori di protezione elettronici offrono vantaggi sistematici rispetto a interruttori convenzionali per applicazioni per veicoli su rotaia:
- La loro caratteristica di intervento è adattata perfettamente al comportamento della tensione degli alimentatori di commutazione così da poter rinunciare alle riserve di alimentazione.
- Gli interruttori elettronici sono fino al 60% più snelli e, grazie alla corrente nominale impostabile, possono essere adattati in modo flessibile all'applicazione.
- Un ingresso di reset consente la riduzione dei tempi di guasto e il posizionamento fuori dell'area di lavoro del conducente della motrice.
- Con la segnalazione a distanza integrata è possibile monitorare costantemente lo stato degli interruttori senza costosi moduli aggiuntivi,
per una progettazione del treno estremante flessibile.
Relè per veicoli su rotaia
I relè di interfaccia di Phoenix Contact sono certificati secondo la norma DIN EN 50155 e soddisfano i particolari requisiti per il settore ferroviario. Sono resistenti a temperature estreme e, grazie alla connessione a molla, garantiscono anche un'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni.