Siglatura facile e veloce durante la manutenzione del treno Durante la manutenzione di un veicolo su rotaia, è possibile utilizzare le nostre stampanti mobili per creare etichette di ricambio direttamente sul posto. L'app di siglatura è facile da usare. La guaina termoretraibile è certificata secondo la norma EN 45545-2 e può essere etichettata in modo semplice e permanente.

Riparazione dei treni

Siglatura facile e veloce durante la manutenzione del treno

Applicazione

Durante la manutenzione di treni può risultare necessario sostituire o integrare la siglatura. Generalmente questo non può essere pianificato in anticipo, né preparato stampando gli identificatori mancanti. Per sostituire adeguatamente la siglatura, il personale addetto alla manutenzione dovrebbe percorrere lunghi tratti fino alla postazione dell'attrezzatura di siglatura fissa.

Soluzione

Sistemi di stampa portatili per l'uso durante la manutenzione del veicolo su rotaia

Sistemi di stampa portatili per l'uso durante la manutenzione del veicolo su rotaia

Per attività di questo tipo è ideale il sistema di stampa portatile professionale THERMOMARK GO. Il personale addetto alla manutenzione usa un dispositivo terminale portatile e immette l'identificatore mancante nell'app di siglatura di Phoenix Contact. Dopo un breve controllo visivo, l'ordine di stampa viene inviato senza fili al THERMOMARK GO e stampato immediatamente su una guaina termoretraibile secondo la norma EN 45545-2. In questo modo l'identificatore materiale è nuovamente completo e la manutenzione può essere eseguita senza sprecare tempo.

Sede centrale di Phoenix Contact
Siglatura e utensili per installazioni su treni

Siglatura e utensili per veicoli su rotaia

Maggiori informazioni sui prodotti adatti: