Alimentazione stabile e senza disturbi delle tecnologie di controllo di treni Nei veicoli su rotaia si cerca di prevenire le oscillazioni e le interruzioni di tensione. Phoenix Contact offre DC/DC converter per tutti i livelli di tensione comuni di diversi tipi di treno. Collegati e disaccoppiati in modo ridondante, offrono un'elevata disponibilità. Sono certificati per le applicazioni ferroviarie in conformità alle norme EN 50155, EN 61373 ed EN 45545-2.

Treni - Gestione intelligente del traffico

Alimentazione stabile senza disturbi delle tecnologie di controllo di treni

Applicazione

L'alimentazione delle tecnologie di controllo in treni ad alta velocità avviene tramite 110 V DC. Treni con lunghezza ridotta e meno utenze elettriche vengono alimentati normalmente con 24 V DC. I cavi e i connettori causano una caduta di tensione. Durante la marcia possono verificarsi oscillazioni di tensione o addirittura interruzioni brevi dell'ordine di millisecondi. Inoltre sono possibili interferenze EMC dovute a cavi.

Soluzione

DC/DC converter per un'alimentazione di tensione stabile nei veicoli su rotaia

DC/DC converter, anche con collegamento ridondante, per un'alimentazione di tensione continua in tutti i tipi di treni

A tal scopo sui veicoli su rotaia vengono usati DC/DC converter che disaccoppiano componenti di comando da queste influenze mettendo a disposizione una tensione stabilizzata. Phoenix Contact offre dispositivi per la conversione di 110 V DC, 72 V DC e 24 V DC rispettivamente in 24 V DC. Presentano un ampio range di tensione di ingresso secondo la norma EN 50155 e sono all'altezza delle particolari sfide del settore ferroviario.
Nei veicoli su rotaia, anche l'alimentazione di tensione ad alta disponibilità di importanti sistemi di trazione svolge un ruolo importante. I DC/DC converter collegati in parallelo con rispettivamente moduli di ridondanza collegati a valle garantiscono un'elevata disponibilità e il disaccoppiamento necessario anche in caso di errori dei DC/DC converter sul lato di uscita.

Sede centrale di Phoenix Contact
Alimentatori per treni

Alimentatori per veicoli su rotaia

Maggiori informazioni sui prodotti adatti: