Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Grafico per la disponibilità dei macchinari
Nella costruzione di macchine i motorstarter ibridi CONTACTRON vengono cablati nel quadro elettrico

Commutazione dei carichi nel quadro elettrico

I motori elettrici garantiscono il movimento in una grande varietà di applicazioni industriali. COMPLETE line offre prodotti innovativi e intelligenti per la tua applicazione.

Un tecnico dell'assistenza controlla lo stato della macchina nel quadro elettrico

Alimentazione e protezione nel quadro elettrico

Un alimentatore affidabile e stabile previene i danni alle macchine e agli impianti. COMPLETE line offre un'ampia gamma di prodotti che include tutte le funzionalità di un'infrastruttura energetica sicura e continua.

Alimentazione decentralizzata nella costruzione di macchine

Alimentazione e protezione affidabili sul campo

Una sfida frequente nella costruzione di macchine è l'alimentazione affidabile delle utenze installate decentralmente sul campo. Queste possono essere, per esempio, elementi di controllo, isole di valvole, sensori o quadri elettrici decentralizzati. COMPLETE line offre soluzioni universali con protezione IP67 per questa attività.