CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00682cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 8 | ||
F | ||||
690 V | 20 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |