UT 6/1P-PE - Védővezető kapocs
3060555

Védővezető kapocs, Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros / dugaszolható csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek