UP 6/ 6 - Csatlakozó
3060665

Csatlakozó, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, pólusszám: 6, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2- 6 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek