UT 6-QUATTRO/2P-PE - Védővezető kapocs
3060584

Védővezető kapocs, Az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot.
Az áramot és a feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Csavaros / dugaszolható csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek