PTV 4-TWIN RD - Átvezető sorkapocs
1292078

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 3, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: vörös

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Áttekinthető vezetékezés oldalsó vezetékbevezetéssel
A kompakt felépítés a legszűkebb helyen is lehetővé teszi a vezetékezést
A direkt rugós csatlakozókapcsok a CLIPLINE complete rendszer jellemzőivel rendelkeznek
A kettős működtetőnyílásban végezhető vizsgálat lehetősége mellett minden kapocsnál egy kiegészítő vizsgálóleágazás is rendelkezésre áll