A standard kismegszakítók mágneses, ezáltal gyors kioldhatóságához a tápellátásoknak rövid ideig a névleges áramuk többszörösét kell szolgáltatniuk.
A QUINT POWER tápellátás az SFB technológia (Selective Fuse Breaking Technology) révén a névleges áram akár 6-szorosát adja le 15 ms-ig, és ezzel megbízhatóan és gyorsan kioldja a szabványos kismegszakítókat. A meghibásodott áramágak lekapcsolása szelektív módon történik, a hiba korlátok között marad, így a fontos berendezésrészek tovább üzemelnek.
Bemeneti oldalon szaggatott QUINT POWER tápegység kalapsínre szereléshez, választható kimeneti karakterisztikával és SFB (selective fuse breaking) technológiával, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 48 V DC / 5 A