A standard kismegszakítók mágneses, ezáltal gyors kioldhatóságához a tápellátásoknak rövid ideig a névleges áramuk többszörösét kell szolgáltatniuk.
A QUINT POWER tápellátás az SFB technológia (Selective Fuse Breaking Technology) révén a névleges áram akár 6-szorosát adja le 15 ms-ig, és ezzel megbízhatóan és gyorsan kioldja a szabványos kismegszakítókat. A meghibásodott áramágak lekapcsolása szelektív módon történik, a hiba korlátok között marad, így a fontos berendezésrészek tovább üzemelnek.
Primer oldalon szaggatott tápegység QUINT POWER, Direkt rugós csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 15 V DC / 2 A