A QUINT POWER a 100 W-ig terjedő teljesítménytartományban a maximális rendelkezésre állást kínálja a legkisebb méretben. Az alacsony teljesítménytartományban megelőző működésfelügyelet és jelentős teljesítménytartalék áll az alkalmazások rendelkezésére.
QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT
-
Tápellátás
2909577
Primer oldalon szaggatott tápegység QUINT POWER, Direkt rugós csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 3,8 A
Termékrészletek
| AC üzem | |
| Bemeneti feszültségtartomány | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Átütési szilárdság max. | 300 V AC 30 s |
| Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tápfeszültség típusa | AC |
| Bekapcsolási terhelőáram | típ. 13 A (25 °C-nál) |
| A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 0,18 A2s |
| Bekapcsolási áramlökés-korlátozás | 6,4 A (1 ms után) |
| < 13 A | |
| Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 35 ms (120 V AC) |
| típ. 35 ms (230 V AC) | |
| Áramfelvétel | 1 A (100 V AC) |
| 0,83 A (120 V AC) | |
| 0,46 A (230 V AC) | |
| 0,44 A (240 V AC) | |
| Névleges teljesítményfelvétel | 104 VA |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
| Bekapcsolási idő tipikus | 500 ms |
| Bemeneti biztosító | 3,15 A (lomha, belső) |
| Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 16 A (B, C, D, K vagy hasonló karakterisztika) |
| Levezetési áram a PE ellen | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
| 0,18 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
| DC üzemeltetés | |
| Bemeneti feszültségtartomány | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| Tápfeszültség típusa | DC |
| Áramfelvétel | 0,91 A (110 V DC) |
| 0,4 A (250 V DC) | |
| Hatásfok | típ. 92,8 % (120 V AC) |
| típ. 93,7 % (230 V AC) | |
| Kimeneti jelleggörbe | U/I Advanced |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (állandó teljesítményű) |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 3,8 A |
| Dinamikus Boost (IDyn.Boost) | 7 A (≤ 60 °C (5 s)) |
| Csökkenés (derating) | > 60 °C (2,5 %/K) |
| Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 32 V DC |
| Szabályozási eltérés | < 0,5 % (Statikus terhelésváltozás 10% ... 90%) |
| < 3 % (Dinamikus terhelésmódosítás 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,2 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
| Hullámosság | < 45 mVSS (névleges értékeknél) |
| Rövidzárálló | igen |
| Üresjárásálló | igen |
| Kimeneti teljesítmény | 90 W |
| 170 W | |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 1 W (120 V AC) |
| < 1 W (230 V AC) | |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 7 W (120 V AC) |
| < 6 W (230 V AC) | |
| Csúcstényező | típ. 1,57 (120 V AC) |
| típ. 1,7 (230 V AC) | |
| Felfutási idő | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez |
| Széria-kapcsolhatóság | Igen |
| Biztosítás (szekunder oldali) | elektronikus |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Egyvezetékes/kapocshely hajlékony érvéghüvellyel min. | 0,25 mm² |
| Egyvezetékes/kapocshely hajlékony érvéghüvellyel max. | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Egyvezetékes/kapocshely hajlékony érvéghüvellyel min. | 0,25 mm² |
| Egyvezetékes/kapocshely hajlékony érvéghüvellyel max. | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Jel | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Egyvezetékes/kapocshely hajlékony érvéghüvellyel min. | 0,25 mm² |
| Egyvezetékes/kapocshely hajlékony érvéghüvellyel max. | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Jelzésmódok | LED |
| Jelkimenet | |
| POut | > PThr (A LED sárgán világít, kimeneti teljesítmény > PThr, a forgatható választókapcsoló állásától függően) |
| UOut | > 0,9 x USet (A LED zölden világít) |
| < 0,9 x USet (A LED zölden villog) | |
| Fázisok száma | 1 |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 3 kV AC (Darabvizsgálat) | |
| Kapcsolási frekvencia | 5,00 kHz ... 65,00 kHz (Segédváltófokozat) |
| 30,00 kHz ... 150,00 kHz (PFC fokozat) | |
| 80,00 kHz ... 150,00 kHz (Főváltófokozat) |
| Termékcsalád | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1272000 h (25 °C) |
| > 690000 h (40 °C) | |
| > 271000 h (60 °C) | |
| Környezetvédelmi irányelv | 2011/65/EU RoHS irányelv |
| WEEE (Elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról szóló európai irányelv) | |
| Hatálya | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 3,8 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 57000 h |
| további szöveg | 120 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 3,8 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 61000 h |
| további szöveg | 230 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 3,8 A |
| Hőmérséklet | 25 °C |
| Idő | 162000 h |
| további szöveg | 120 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 3,8 A |
| Hőmérséklet | 25 °C |
| Idő | 173000 h |
| további szöveg | 230 V AC |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 106 mm |
| Mélység | 90 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 30 mm / 30 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | Kalapsínre szerelés |
| Védőlakkozott | nem |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) | V0 |
| Tokozat anyaga | Műanyag |
| A készülékház kivitele | Polikarbonát |
| Fedél kivitel | Polikarbonát |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 5000 m (> 2000 m, a csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
| Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó: ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 perc. (az IEC 60068-2-6 jelű szabvány szerint) |
| Szabvány - hálózati felharmonikus áramok korlátozása | EN 61000-3-2 |
| Szabvány - villamos biztonság | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Szabvány - biztonsági kisfeszültség | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Szabvány - biztonságos leválasztás | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Szabvány − A mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések biztonsága | IEC 61010-1 |
| Transzformátorok szabványa - biztonsága | EN 61558-2-16 |
| Szabvány − kisfeszültségű tápellátó berendezések egyenáramú kimenettel | EN 61204-3 |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| Tűzvédelem vasúti járművekben | |
| Szabványmegnevezés | Tűzvédelem sínhez kötött járművekben |
| Szabványok / rendelkezések | EN 45545-2 (HL3) |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL-engedélyek | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 1310 Class 2 Power Units | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMC követelmények energiaellátás | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (kapcsolóberendezések) | |
| A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-5 kiegészítő alapszabvány (kapcsolóberendezések zavartűrése), IEC/EN 61850-3 (energiaellátás) |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| Áram-felharmonikusok | |
| Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 8 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 20 V/m (X. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Jel | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Kimenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Jel | 0,5 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet/jel | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Energetikai frekvenciájú mágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-8 |
| Frekvencia | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Vizsgálati térerő | 100 A/m |
| további szöveg | 60 s |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Frekvencia | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz |
| Vizsgálati térerő | 1 kA/m |
| további szöveg | 3 s |
| Frekvencia | 0 Hz |
| Vizsgálati térerő | 300 A/m |
| további szöveg | DC, 60 s |
| Feszültségletörések | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
| Feszültség | 100 V AC |
| Frekvencia | 60 Hz |
| Feszültségletörés | 70 % |
| A periódusok száma | 0,5 / 1 / 30 periódus |
| további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültségletörés | 40 % |
| A periódusok száma | 5 / 10 / 50 periódus |
| további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Feszültségletörés | 0 % |
| A periódusok száma | 0,5 / 1 / 5 / 50 periódus |
| további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Impulzusalakú mágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-9 |
| Vizsgálati térerő | 1000 A/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Csillapított szinuszos rezgések (ring wave) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-12 |
| Bemenet | 2 kV (szimmetrikus) |
| 4 kV (aszimmetrikus) | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Aszimmetrikus vezeték által vezetett zavarok | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültség | 30 V (tartós) |
| Testlevel 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültség | 300 V (1 s) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Csillapodó rezgésű hullám | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-18 |
| Bemenet/kimenet/jel | 1 kV (szimmetrikus) |
| 2,5 kV (aszimmetrikus) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
| Cikkszám | 2909577 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMPI13 |
| Termékkulcs | CMPI13 |
| GTIN | 4055626356488 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 380 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 380 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528DNV
Engedély azonosítója: TAA00000BVBV
Engedély azonosítója: 44621/B0 BVcUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 251c6727-a006-443c-b5f8-ef1690ac04da |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 7,387 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Csavarhúzók 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907925
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1441496
Az Ön előnyei
Nagy terhelések indítása a dinamikus Boost funkcióval
A preventív működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
Nagy hatásfok és hosszú élettartam kis veszteségi teljesítmény és csekély melegedés mellett
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a keskeny és lapos kialakítás révén
Szabadon választható direkt rugós vagy csavaros csatlakozás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51