QUINT POWER tápegységek a lehető legtöbb funkcióval

Tápegységek a lehető legtöbb funkcióval

A lehető legtöbb funkciót megvalósító, nagyteljesítményű QUINT POWER tápegységek az SFB technológia, valamint a jelzési küszöbök és a jelleggörbék egyedi konfigurálhatósága révén a berendezések maximális rendelkezésre állását kínálják Önnek. A 100 W alatti teljesítményű QUINT POWER tápegységek a megelőző működésfelügyeletből és az erőteljes teljesítménytartalékból álló egyedülálló kombinációt nyújtják, a lehető legkisebb méretben.

Go to Product Detail Page for item 2901664
UWA 130 - Szerelőadapter
UWA 130 - Szerelőadapter
2901664

2 részes univerzális fali adapter a készülék biztos szereléséhez, erős rezgések esetén is. A készülékkel oldalt összecsavarozott profilokat közvetlenül a szerelőfelületre kell felcsavarozni. Az univerzális fali adapter rögzítése balról / jobbról történik.

Az Ön előnyei

  • Az SFB technológia szelektíven oldja ki a standard kismegszakítókat. A párhuzamosan kapcsolt fogyasztók tovább működnek
  • A megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
  • Teljesítménytartalék az egyszerű rendszerbővítésért a statikus boost funkcióval, legfeljebb 125% tartós teljesítményig. Nagy terhelések indítása a dinamikus boost funkcióval akár 200% teljesítménnyel, 5 másodpercig
  • Nagy zavartűrés a beépített gáztöltésű levezetőknek és a több mint 20 ms áramkimaradás-áthidalási időnek köszönhetően
  • Robusztus kialakítás fém készülékházzal, -40°C és +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartománnyal
  • A lehető legtöbb funkciót megvalósító tápellátások a COMPLETE line rendszer részét képezik

QUINT POWER tápellátások Nagy teljesítményű és megbízható, az 1 A ... 40 A tartományban

Interaktív kép: A QUINT POWER termékcsalád
QUINT POWER <100 W
A QUINT POWER a 100 W-ig terjedő teljesítménytartományban is megfelel a berendezés szigorú követelményeinek, kis méretben.
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER 40 A-es tápellátás
A nagy teljesítményű tápellátások max. 40 A-es áramot képesek leadni.
QUINT POWER 40 A-es tápellátás
QUINT POWER Plus változat
A QUINT POWER Plus változat megoldja a nagy igényeket támasztó alkalmazások tápellátását, szélsőséges környezeti feltételek között is.
QUINT POWER Plus változat
Kommunikációképes QUINT POWER tápellátás
A kommunikációképes QUINT POWER tápellátás az üzemi adatok teljes átláthatóságát kínálja.
Kommunikációképes QUINT POWER tápellátás

Az SFB technológiának, a megelőző funkciófelügyeletnek és az illeszthető beállításoknak köszönhetően a nagy teljesítményű QUINT POWER​ tápellátások garantálják a berendezések nagy rendelkezésre állását.

A 100 W alatti teljesítményű QUINT POWER tápellátásokkal a megelőző funkciófelügyeletből és az erőteljes teljesítménytartalékból álló egyedülálló kombinációt kínálunk, kis méretben. Ezen túlmenően az Ön alacsony teljesítménytartományú tápellátása direkt rugós vagy csavaros csatlakozással is választható.

Kommunikációképes QUINT POWER tápellátások

Kommunikációképes QUINT POWER tápellátások

Kommunikációképes QUINT POWER tápellátás

A kommunikációképes QUINT POWER tápellátás az üzemi adatok teljes átláthatóságát kínálja az AC oldaltól egészen a 24 V DC oldalig. Terepi buszon vagy IO-Link kapcsolaton keresztül gyorsan és egyszerűen integrálni lehet a vezérlési környezetbe, vagy paraméterezni lehet.

Integráció terepi buszon keresztül:

  • A CAPAROC készülékvédő kapcsolórendszerhez való csatlakozáson és az integrált PROFINET interfészen keresztül
  • A DC UPC-hez való csatlakozáson és az integrált EtherNet/IP, EtherCat, Modbus vagy PROFINET interfészen keresztül

Integráció IO-Linken keresztül:

  • Közvetlen csatlakozás az IO-Link masterhez

Ezenkívül a kommunikációképes tápellátás lehetővé teszi a megelőző működésfelügyeletet és karbantartást, valamint a berendezések lehető legmagasabb fokú rendelkezésre állását.

Adatátláthatóság a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért
Kommunikációképes 24 V-os tápellátó rendszer

Kombinálja Ön is az IO-Linkkel ellátott QUINT POWER tápellátást a CAPAROC készülékvédő kapcsolórendszerrel vagy az intelligens QUINT DC UPS-szel, és hozzon létre kommunikációra képes, megbízható tápellátási megoldást. Az okos rendszer tájékoztat minden vonatkozó üzemi és diagnosztikai adatról. A megelőző funkciófelügyeletnek köszönhetően minimálisra csökken az állásidő.

A 24 V-os tápellátó rendszer
Tápellátás, készülékvédő kapcsoló és UPS
QUINT POWER tápellátások

QUINT POWER – optimálisan illeszthető az Ön alkalmazásához

Konfigurátor a QUINT POWER tápellátásokhoz

Állítsa be egyénileg a különböző paramétereket, például a jelzési küszöbértékeket, a jelleggörbéket vagy a kimeneti feszültséget. Rendelje meg testre szabott tápellátását, akár 1 darabos mennyiségben is.

Termékvideó

Tápellátás a funkcionális biztonság érdekében

A QUINT POWER tápegység

Tápellátás a funkcionális biztonság érdekében

A QUINT POWER tápegység teljesíti a funkcionális biztonság (SIL) követelményeit, és garantálja a maximális üzembiztonságot. Párhuzamos üzemmódban és különböző fázisokra csatlakoztatva a terhelés tápellátása a bemeneti feszültség problémái esetén is megbízhatóan rendelkezésre áll.

Használja fel a 20 A-es tápegység Plus változatát, vagy akár a QUINT POWER egységet a QUINT S-ORING aktív redundanciamodullal kombinálva a SIL 3 (IEC 61508) biztonsági integritási szintig terjedő funkcionális biztonságot igénylő alkalmazásokban.

QUINT POWER tápegység, 110 V DC

QUINT POWER tápegység, 110 V DC

QUINT POWER, 110 V DC

Az új, 110 V DC kimeneti feszültségű QUINT POWER tápellátással többé nincs szükség több hálózati tápegység sorba kapcsolására. Az új tápellátással akár 135 V DC feszültségig csupán egyetlen egységgel megoldható az alkalmazások tápellátása. Az ideális megoldás a folyamatirányítás és az energetika számára.

A QUINT POWER előnyei és technológiái

SFB technológia
Géplámpa
Egyszerű rendszerbővítés QUINT POWER tápellátással
SFB technológia

A standard kismegszakítók mágneses, ezáltal gyors kioldhatóságához a tápellátásoknak rövid ideig a névleges áramuk többszörösét kell szolgáltatniuk.
A QUINT POWER tápellátás az SFB technológia (Selective Fuse Breaking Technology) révén a névleges áram akár 6-szorosát adja le 15 ms-ig, és ezzel megbízhatóan és gyorsan kioldja a szabványos kismegszakítókat. A meghibásodott áramágak lekapcsolása szelektív módon történik, a hiba korlátok között marad, így a fontos berendezésrészek tovább üzemelnek.

Bővebben az SFB technológiáról
Géplámpa

A QUINT POWER tápellátás állandóan felügyeli a kimeneti feszültséget és áramot. A megelőző funkciófelügyelet megjeleníti a kritikus üzemállapotokat, és még a hibák fellépése előtt jelzi azokat a vezérlőnek. A távfelügyelet aktív kapcsolókimenetek és potenciálfüggetlen reléérintkezők segítségével valósul meg.

Egyszerű rendszerbővítés QUINT POWER tápellátással

A QUINT POWER tápellátással Ön is egyszerűen bővítheti berendezéseit. A statikus boost ehhez a névleges áram max. 125%-át képes szolgáltatni. A nagy terhelések indításához a dinamikus boost ezen túlmenően max. 5 másodpercig a névleges áram max. 200%-át bocsátja rendelkezésre.

Különböző funkciókkal a berendezések maximális rendelkezésre állása érdekében

A nagy teljesítményű QUINT POWER tápellátások különböző teljesítménytartományokban különféle funkciókkal gondoskodnak berendezésének maximális rendelkezésre állásáról. Mindegy, hogy SFB technológiával, egyedi beállításokkal és integrált gáztöltésű levezetővel, vagy hely- és energiatakarékosan különféle csatlakozási módokkal – a QUINT POWER megbízhatóan garantálja az Ön berendezésének tápellátását.

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

SFB technológia
Megelőző funkciófelügyelet
Előre beállítottan rendelhető
Választható direkt rugós vagy csavaros csatlakozás
Statikus boost teljesítménytartalék
Dinamikus boost teljesítménytartalék
Beépített gáztöltésű levezető
Csekély készülékmélység
Robusztus kialakítás
Nagy hatásfok