QUINT POWER tápegységek a legtöbb funkcióval
A QUINT POWER tápegységek mágnesesen, vagyis gyorsan oldják le a kismegszakítókat a névleges áram 6-szorosával, így szelektíven és egyben gazdaságosan védik a berendezéseket. A megelőző működésfelügyelet ezenfelül már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat, ezzel biztosítja a nagy rendelkezésre állást.
Nagy terhelés megbízható indítása a POWER BOOST statikus teljesítménytartalékkal. A beállítható feszültségnek köszönhetően le lehet fedni az összes tartományt 18 V DC ... 29,5 V DC között.
QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO
-
Tápegység, védőfestéssel
2320908
Primer oldalon szaggatott tápegység QUINT POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 5 A
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: SI-6188 A1EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528Type approved
Engedély azonosítója: SI-SIQ BG 005/004DNV
Engedély azonosítója: TAA000030XcCSAus
Engedély azonosítója: 1897779BIS Licence Document
Engedély azonosítója: R-41268801EAC Ex
Engedély azonosítója: KZ 7500525010102094IECEx
Engedély azonosítója: IECEX TUN 11.0002XcUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827KC-s
Engedély azonosítója: 20-KA4BO-0145XINMETRO
Engedély azonosítója: DNV 19.0188 XATEX
Engedély azonosítója: TUEV 11ATEX555674 XNEPSI-EX
Engedély azonosítója: GYJ20.1322XCCC
Engedély azonosítója: 2020322303000836Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
A tápegységgel kioldhatok egy hagyományos kismegszakítót?
Igen, a QUINT tápegységgel a szabványos kismegszakítók biztonságosan kioldhatók. Kérjük, tekintse meg az SFB tervezési mátrixot, amely a letöltési területen az Egyéb menüpontban található.
Használható-e a tápegység káros gázoknak kitett környezetben is?
Minden QUINT tápegységünket az ISA G3 Harsh Group A szabvány szerint teszteltük, és megfelelnek a szabvány követelményeinek.
Miért melegebb a tápegység háza, mint más gyártóké?
Ennek oka a hőelvezetési koncepciónk; az összes tápegység az oldalfalakon vagy a hátsó falon helyezkedik el. Ennek előnye, hogy a belső hőmérséklet hűvösebb marad, ami növeli a tápegység élettartamát.
A DC-OK relé működtethető a tápegység kimeneti feszültségével?
A DC OK relé a tápegység kimeneti feszültségére csatlakoztatható, de csak max. 1 A terheléssel terhelhető. Javasoljuk, hogy erre a célra használjon védelmi kapcsolást.
A tápellátó hálózat kimenetére átterjednek-e a tápellátó hálózatból származó zavarok?
Nem, mivel a QUINT tápegységet többlépcsős átalakító koncepcióval tervezték, a zavarok nem terjednek át. A zavarok már a bemeneti áramkörben megszűnnek, és nem érik el a tápegység 24 V-os kimenetét.