A TRIO DIODE a TRIO POWER termékcsalád kalapsínre szerelhető redundanciamodulja.
A redundanciamodul segítségével a kimeneti oldalon a teljesítmény növelésére vagy a redundancia miatt párhuzamosan kapcsolt azonos típusú két tápegység teljes mértékben elválasztható egymástól.
Redundáns rendszereket olyan berendezésekben alkalmaznak, amelyek különösen magas követelményeket támasztanak az üzembiztonsággal szemben. Az ezekben részt vevő tápegységeket úgy méretezik, hogy egy tápegység egyedül is fedezni tudja az összes fogyasztó teljes áramigényét. Mindeközben a tápellátás redundáns felépítésének köszönhetően biztosítva van a berendezés tartós rendelkezésre állása.
Ha egy készülék esetében belső hiba keletkezik, vagy a bemeneti oldali hálózati feszültségellátás kiesik, akkor a második készülék automatikusan és megszakításmentesen átveszi a fogyasztók teljes áramellátását. A potenciálfüggetlen jelérintkező és a LED azonnal jelzi a redundancia kiesését.
TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
Redundanciamodul
2866514
Redundanciamodul funkciófelügyelettel, 12 ... 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Engedély azonosítója: TA25015M| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528ABS
Engedély azonosítója: 20-2022537-PDADNV
Engedély azonosítója: TAA000011FKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rugalmasan szerelhető a hordozósínre való egyszerű felpattintás révén
Energiamegtakarítás
Robusztus kialakítás
A redundancia állandó felügyelete
Átfogó redundancia egészen a fogyasztóig