SAC-4P-MR/ 5,0-28R SCO RAIL
-
Szenzor/aktor kábel
1407315
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PE-X halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Dugasz derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 5 m, Vasúti alkalmazásokhoz
Termékrészletek
Általános adatok | További, különféle kábeltípusú és vezetékhosszúságú termékek találhatók a „Tartozékok” szakaszban |
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Alkalmazás | Vasúti alkalmazások |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Fogantyútest anyaga | PA 6.6 |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szabványok / rendelkezések | PA 6.6 |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Vezetékcsatlakozás | |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12-csatlakozó) |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz derékszögű M12 SPEEDCON |
Pólusszám | 4 |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 5 m |
RADOX® fekete, árnyékolt [28R] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 56 kg/km |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | RADOX® fekete, árnyékolt [28R] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,18 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,5 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,43 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,40 mm ±0,3 mm |
Külső köpeny, anyaga | PE-X |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE-X |
Elemi ér, szín | fehér 1, fehér 2, fehér 3, fehér 4 |
Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Max. érellenállás | ≤ 40,1 Ω/km |
Névleges feszültség - kábel | 600 V AC (Ér - föld, U0) |
1000 V AC (Ér - ér, U) | |
≤ 720 V AC (Ér-föld) | |
≤ 1200 V AC (Ér - ér, Um) | |
≤ 900 V DC (Ér - föld, V0) | |
≤ 1500 V DC (Ér-ér) | |
Vizsgálófeszültség | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 4 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 17 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 22 mm |
Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 50305, 9.1.2 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
A füstgáz korrozív hatása | EN 50267-2-2 |
A füstgáz mérgező hatása | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Füstgázsűrűség | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Olajellenállóság | az IRM 902 szerint, 72 h 100 °C-on |
Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Kategória Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategória Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
NF F16-101 (A1, A2, B kategóriák) | |
NF F16-101 (Osztály C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Veszélyességi szint LR1 - LR4) | |
Egyéb ellenállóság | üzemanyagokkal szemben ellenálló (az IRM 903 szerint, 168 h 70 °C-on) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 120 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Szabványmegnevezés | Lökés, rázkódás |
Szabványok / rendelkezések | EN 50155 |
Cikkszám | 1407315 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1CCA |
Termékkulcs | AF1CCA |
GTIN | 4046356774314 |
Tömeg/db (csomagolással) | 286,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 268,8 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) |
SCIP | be0fd6ab-b9f8-406f-8db3-32cf550093a7 |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 1,992 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
SAC-4P-MS SCO RAIL/.../... - Szenzor/aktor kábel 1412169
-
SAC-4P-FS SCO RAIL/.../... - Szenzor/aktor kábel 1412167
-
SAC-4P-FR SCO RAIL/.../... - Szenzor/aktor kábel 1412168
-
SAC-4P-MS-FS SCO RAIL/.../... - Szenzor/aktor kábel 1412171
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zárósapka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Biztosítócsat 1558988
-
PATG HF 3/18 - Érjelölő tartó 1014059
-
PATG HF 3/23 - Érjelölő tartó 1014060
-
PATG HF 3/30 - Érjelölő tartó 1014061
-
PATG HF 4/18 - Érjelölő tartó 1014065
-
PATG HF 4/23 - Érjelölő tartó 1014066
-
PATG HF 4/30 - Érjelölő tartó 1014067
-
KMK HP (25X6) - Kábeljelölő-tartó 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kábeljelölő-tartó 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kábeljelölő 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kábeljelölő 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kábeljelölő 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Zsugorcső 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Zsugorcső 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Zsugorcső 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Zsugorcső 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Vezetékjelölés 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Vezetékjelölés 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Vezetékjelölés 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Vezetékjelölés 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kábeljelölő 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kábeljelölő 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kábeljelölő 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kábeljelölő 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kábeljelölő 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kábeljelölő 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kábeljelölő 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kábeljelölő 0831511
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 SH - Dugaszolható csatlakozó 1413993
-
SACC-M12FS-4QO-0,75 SH - Dugaszolható csatlakozó 1413994
-
SACC-M12MS-4PL SH - Dugaszolható csatlakozó 1424666
-
SACC-M12MR-4PL SH - Dugaszolható csatlakozó 1424667
-
SACC-M12FS-4PL SH - Dugaszolható csatlakozó 1424668
-
SACC-M12FR-4PL SH - Dugaszolható csatlakozó 1424669
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - Dugaszolható csatlakozó 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - Dugaszolható csatlakozó 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - Dugaszolható csatlakozó 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - Dugaszolható csatlakozó 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Dugaszolható csatlakozó 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Dugaszolható csatlakozó 1021816
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
CUTFOX 12 - Kábelvágó szerszám 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Oldaltvágó 1212487
-
WIREFOX 4 - Csupaszoló szerszám 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Csupaszoló szerszám 1212704
-
WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám 1212150
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
a speciális rezgéscsillapítónak köszönhetően a reteszelés biztonságos
hőmérsékleti behatásoknak ellenáll - kibővített hőmérséklet-tartományban teszteltük és hősokknak is kitettük
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51