A WMS-2 HF... termékcsalád előszerelt zsugorcsövei a Ladder Style formátumnak köszönhetően jó áttekinthetőek és gyorsan felhasználhatók. A nyomtatási és applikálási folyamat után a feliratozott zsugorcsövek opcionálisan kézi hőhatással zsugoríthatók, és így rögzíthetők a kábelen/vezetőn.
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE
-
Zsugorcső
0801029
Zsugorcső, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kábelátmérő-tartomány: 4,8 ... 9,5 mm, nem perforált, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 16 mm, szövegmező szélessége: 60 mm
Termékrészletek
| Tudnivalók az anyaghoz | A zsugorcső megadott min. vezetőátmérője jelölőanyagként való használatra vonatkozik, és nem garantál semmilyen szigetelési tulajdonságot zsugorított állapotban. A feldolgozott anyagtételtől, valamint a raktározási és feldolgozási körülményektől függően a maximálisan bevezethető vezetőátmérő csökkenhet. |
| Felhasználási terület | Vasúti alkalmazások |
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma | 500 |
| Az egyes lapok száma soronként | 1 |
| Jelölési technológia | Termotranszfer |
| Szélesség | 60 mm |
| Magasság | 16,1 mm |
| Szövegmező | |
| Szövegmező szélessége | 60 mm |
| Szövegmező magassága | 16 mm |
| Szín | sárga (RAL 1018) |
| Anyag | Poliolefin |
| Anyag alapelem | Poliolefin |
| Zsugorodás mértéke | 2:1 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Összetevők | halogénmentes |
| Zsugorodási hőmérséklet | > 90 °C |
| Vezeték külső átmérője | 4,8 mm ... 9,5 mm |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364:2018-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
| Igény | ≥ 5 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Ragasztószalag-teszt | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Eljárás | Mesterséges besugárzás. |
| Hőmérséklet-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
| Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 168 h |
| Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Eljárás | B módszer |
| Ciklusok | 2 |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 105 °C |
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 10 °C ... 25 °C |
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 45 % ... 55 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
| Tárolhatóság | 2 Év |
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | EN 45545-2 |
| Szerelési mód | rátolás |
| Cikkszám | 0801029 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | BG2216 |
| Termékkulcs | BG2216 |
| GTIN | 4055626044460 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 892 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 892 g |
| Vámtarifaszám | 39173200 |
| Származási ország | DK |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termotranszfer nyomtató 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termotranszfer nyomtató 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termotranszfer nyomtató 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termotranszfer nyomtató 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Festékszalag 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Festékszalag 5148007
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Nyomóhenger 0801802
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Nyomóhenger 0804655
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotranszfer nyomtató 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotranszfer nyomtató 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termotranszfer nyomtató 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termotranszfer nyomtató 5146231
Az Ön előnyei
Egyeres vezetékek, vezetők, kábelek, pneumatikus tömlők és további hengeres testek tartós és elveszíthetetlen jelölése
Létra stílusú kivitel: A jobb áttekinthetőség és a gyors felhasználás érdekében a csövek 15 mm, 30 mm vagy 60 mm vágási hosszra vannak előszerelve
Opcionálisan zsugorítható tetszőleges kézi melegítési eljárással, a helyzet rögzítése céljából
Nagy átmérőtartomány fedhető le a 2 : 1 zsugorítás arány révén
Világszerte széles körben elterjedt és bevált a vasúti ágazatban
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51