SAC-4P-MS SCO RAIL/.../... - Szenzor/aktor kábel
1412169

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m), Vasúti alkalmazásokhoz

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
a speciális rezgéscsillapítónak köszönhetően a reteszelés biztonságos
hőmérsékleti behatásoknak ellenáll - kibővített hőmérséklet-tartományban teszteltük és hősokknak is kitettük
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben