Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Vezetékjelölés
0832108

Vezetékjelölés, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, kábelátmérő-tartomány: 6,8 ... 7,5 mm, szerelési mód: rácsíptethető, Az egyes lapok száma: 15, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 23 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az UCT-WMCO ... UniCard feliratozó termékcsalád jelölői a vezetők utólagos feliratozására szolgálnak, egyszerűen a helyükre csíptethetők
Nagyfelületű feliratozási lehetőség egyidejűleg helytakarékos kialakítás mellett
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
Rezgések esetén is biztonságos tartás
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról