SAC-4P-MS-FS SCO RAIL/.../...
-
Szenzor/aktor kábel
1412171
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m), Vasúti alkalmazásokhoz
Termékrészletek
| Általános adatok | További rögzített vezetékhosszú termékek találhatók a "Tartozékok" című szakaszban |
| Alkalmazás | Vasúti alkalmazások |
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | PA 6.6 |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Szabványok / rendelkezések | PA 6.6 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12-csatlakozó) |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON |
| Pólusszám | 4 |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | A |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat egyenes M12 SPEEDCON |
| Pólusszám | 4 |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | A |
| Vezetékhossz | Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m) |
| RADOX® fekete, árnyékolt [28R] | |
| Vezeték tömege | 56 kg/km |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | RADOX® fekete, árnyékolt [28R] |
| RADOX® fekete, árnyékolt 28R | |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,18 mm |
| AWG jelvezeték | 20 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,5 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,43 mm |
| Vezeték külső átmérője | 5,40 mm ±0,3 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PE-X |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE-X |
| Elemi ér, szín | fehér 1, fehér 2, fehér 3, fehér 4 |
| Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
| Árnyékolás | Fonat ónozott rézvezetékekből |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Max. érellenállás | ≤ 40,1 Ω/km |
| Névleges feszültség - kábel | 600 V AC (Ér - föld, U0) |
| 1000 V AC (Ér - ér, U) | |
| ≤ 720 V AC (Ér-föld) | |
| ≤ 1200 V AC (Ér - ér, Um) | |
| ≤ 900 V DC (Ér - föld, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (Ér-ér) | |
| Vizsgálófeszültség | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 4 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 17 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 22 mm |
| Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
| Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 50305, 9.1.2 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
| A füstgáz korrozív hatása | EN 50267-2-2 |
| A füstgáz mérgező hatása | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Füstgázsűrűség | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Olajellenállóság | az IRM 902 szerint, 72 h 100 °C-on |
| Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Kategória Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategória Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
| NF F16-101 (A1, A2, B kategóriák) | |
| NF F16-101 (Osztály C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Veszélyességi szint LR1 - LR4) | |
| Egyéb ellenállóság | üzemanyagokkal szemben ellenálló (az IRM 903 szerint, 168 h 70 °C-on) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 120 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -25 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| RADOX® fekete csavart érpár [28T] | |
| Vezeték tömege | 80 kg/km |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | RADOX® fekete csavart érpár [28T] |
| RADOX® fekete csavart érpár 28T | |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,18 mm |
| AWG jelvezeték | 20 |
| Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,5 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,4 mm |
| Vezeték külső átmérője | 7,20 mm ±0,3 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PE-X |
| Külső köpeny, szín | fekete |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE-X |
| Elemi ér, szín | fehér 1-fehér 2, fehér 3-fehér 4 |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 2 érpár 2 kitöltőszállal középen |
| Árnyékolás | Fonat ónozott rézvezetékekből |
| Max. érellenállás | ≤ 40,1 Ω/km |
| Névleges feszültség - kábel | 600 V AC (Ér - föld, U0) |
| 1000 V AC (Ér - ér, U) | |
| ≤ 720 V AC (Ér-föld) | |
| ≤ 1200 V AC (Ér - ér, Um) | |
| ≤ 900 V DC (Ér - föld, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (Ér-ér) | |
| Vizsgálófeszültség | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 4 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 22 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 29 mm |
| Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
| Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
| A füstgáz korrozív hatása | EN 50267-2-2 |
| A füstgáz mérgező hatása | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Füstgázsűrűség | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Olajellenállóság | az IRM 902 szerint, 72 h 100 °C-on |
| Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Kategória Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategória Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
| NF F16-101 (A1, A2, B kategóriák) | |
| NF F16-101 (Osztály C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Veszélyességi szint LR1 - LR4) | |
| Egyéb ellenállóság | üzemanyagokkal szemben ellenálló (az IRM 903 szerint, 168 h 70 °C-on) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 120 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -25 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| RADOX® fekete, árnyékolt, 0,75 mm² [29R] | |
| Vezeték tömege | 72 kg/km |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | RADOX® fekete, árnyékolt, 0,75 mm² [29R] |
| RADOX® fekete, árnyékolt, 0,75 mm² 29R | |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,22 mm |
| AWG jelvezeték | 18 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,75 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,63 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,00 mm ±0,3 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PE-X |
| Külső köpeny, szín | fekete |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE-X |
| Elemi ér, szín | fehér 1, fehér 2, fehér 3, fehér 4 |
| Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
| Árnyékolás | Fonat ónozott rézvezetékekből |
| Max. érellenállás | ≤ 26,7 Ω/km |
| Névleges feszültség - kábel | 600 V AC (Ér - föld, U0) |
| 1000 V AC (Ér - ér, U) | |
| ≤ 720 V AC (Ér-föld) | |
| ≤ 1200 V AC (Ér - ér, Um) | |
| ≤ 900 V DC (Ér - föld, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (Ér-ér) | |
| Vizsgálófeszültség | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 4 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 18 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 24 mm |
| Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
| Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 50305, 9.1.2 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
| A füstgáz korrozív hatása | EN 50267-2-2 |
| A füstgáz mérgező hatása | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Füstgázsűrűség | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Olajellenállóság | az IRM 902 szerint, 72 h 100 °C-on |
| Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Kategória Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategória Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
| NF F16-101 (A1, A2, B kategóriák) | |
| NF F16-101 (Osztály C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Veszélyességi szint LR1 - LR4) | |
| Egyéb ellenállóság | üzemanyagokkal szemben ellenálló (az IRM 903 szerint, 168 h 70 °C-on) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 120 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -25 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
| M12 | |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Szabványmegnevezés | Lökés, rázkódás |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50155 |
| Cikkszám | 1412171 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1CJA |
| Termékkulcs | AF1CJA |
| GTIN | 4046356993692 |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) |
Kompatibilis termékek
-
SAC-4P-MS/2,0-28R/FS SCO RAIL - Szenzor/aktor kábel 1407323
-
SAC-4P-MS/5,0-28R/FS SCO RAIL - Szenzor/aktor kábel 1407324
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zárósapka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Biztosítócsat 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Zárócsavar 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Biztosítócsat 1558991
-
KMK HP (25X6) - Kábeljelölő-tartó 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kábeljelölő-tartó 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kábeljelölő 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kábeljelölő 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kábeljelölő 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Vezetékjelölés 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Vezetékjelölés 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Vezetékjelölés 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Vezetékjelölés 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kábeljelölő 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kábeljelölő 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kábeljelölő 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kábeljelölő 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kábeljelölő 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kábeljelölő 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kábeljelölő 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kábeljelölő 0831511
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
a speciális rezgéscsillapítónak köszönhetően a reteszelés biztonságos
hőmérsékleti behatásoknak ellenáll - kibővített hőmérséklet-tartományban teszteltük és hősokknak is kitettük
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51