Az FL SWITCH 4000 által irányított ipari Ethernet-switchek Gigabit-interfészeket nagy hálózati teljesítménnyel ötvöznek, hogy így a lehető legmagasabb igényű alkalmazásoknak is megfeleljenek. Átfogó biztonsági jellemzők teljes IEEE redundanciával (STP/RSTP/MST) és bővített gyűrűredundanciával, 15 ms újrakészenléti időkkel optimalizálják a hálózati elérhetőséget. A web-illeszthetőség leegyszerűsíti az aktuális alkalmazások felhasználói felületét és méretezési lehetőségeket kínál a jövőre nézve. 10/100 Mbps- és Gigabit optikai kábel csatlakozások átfogó keveréke gondoskodik a nagy teljesítményről és a telepítési költségek csökkentésének kedvező kombinációjáról.
FL SWITCH 4008T-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
2891062
Menedzselt Ethernet switch nyolc10/100 Mbps-os RJ45-ös porttal és két 1000 Mbps-os SFP porttal. Nagy működési hőmérséklet-tartomány -40°C-tól +75°Cig
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 54,4 mm |
| Magasság | 146,4 mm |
| Mélység | 125 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Szín (Ház) | fehér alumínium (RAL 9006) |
| Készülékház anyaga | Alumínium |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Átviteli távolság | 100 m |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 8 (RJ45 portok) |
| Ethernet (SFP) | |
| Csatlakozási mód | SFP |
| Átviteli sebesség | 100/1000 Mbit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Az SFP modultól függően |
| Átviteli távolság | lehet 80 km (az alkalmazott szál/SFP modul függvényében) |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 2 (SFP portok) |
| Terméktípus | Switch |
| Termékcsalád | Managed Switch 4000 |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| MTTF | 49,9 Év (Szabványos MIL-HDBK-217F, 25 °C hőmérséklet, 100% működési ciklus) |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Switch-funkciók | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 100 mA |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (redundáns táplálás), Link és Activity minden porton |
| Alapfunkciók | tároló és továbbító switch, extended ring, IEEE-redundancia, IGMP-figyelés, port trunking, VLAN-ok, port- és IEEE 802.1x biztonság, SNMPv3 és HTTPS, SNTP, webillesztés egyes felhasználók számára, felhasználói fiókok |
| Redundanciafunkciók | ERR (Extended ring redundancy) |
| Helyi diagnosztika | US1, US2 Tápfeszültség LED zöld |
| LNK/ACT Kapcsolatállapot/adatátvitel LED zöld | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 6,67 W |
| Vizsgálószakasz | Tápfeszültség/üzemi földelő 500 V 1 min |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Optikai kábel | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (redundáns) |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 48 V DC |
| Bekapcsolási terhelőáram | 5,2 A (3,3 ms) |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Jellemző áramfelvétel | 280 mA (US = 24 V DC mellett) |
| Funkció | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 100 mA |
| Teljesítményellátás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| dugaszolható | van |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 75 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 57 kPa ... 108 kPa (4850 m tengerszint feletti magasságig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 57 kPa ... 108 kPa (4850 m tengerszint feletti magasságig) |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU típusvizsgálati jegyzőkönyv | DEMKO 16 ATEX 1616X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx-tanusítvány | IECEx UL 16.0094X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| EMC irányelv konformitás | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
| IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) B kritérium | |
| IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-8 (zavarállóság mágneses erőtérrel szemben) "A" kritérium | |
| EN 55022 (zavarkibocsátás) Osztály A | |
| NEMA TS-2 | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (redundáns táplálás), Link és Activity minden porton |
| Cikkszám | 2891062 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN125 |
| Termékkulcs | DNN125 |
| GTIN | 4046356764308 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 139 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 965 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
cUL Listed
Engedély azonosítója: E140324IECEx
Engedély azonosítója: IECEx UL 16.0094XcUL Listed
Engedély azonosítója: E360692UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E360692UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E196811cUL Listed
Engedély azonosítója: E196811ATEX
Engedély azonosítója: DEMKO 16 ATEX 1616X| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | b6ccec5b-4c3f-4270-8dd9-50fd6f1ca5d8 |
Kompatibilis termékek
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet modul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard biztonsági elem 2832865
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
FL SFP FX - Médiamodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Médiamodul 2891082
-
FL SFP SX - Médiamodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Médiamodul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Médiamodul 1025401
-
FL SFP LX - Médiamodul 2891767
-
FL SFP GT - Médiamodul 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Optikai kábel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Optikai kábel 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Optikai patchkábel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Optikai patchkábel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Optikai patchkábel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Optikai patchkábel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115617
Az Ön előnyei
Nyolc 10/100 Mbps-RJ45 port készülék-csatlakozáshoz és két SFP alapú optikai kábel LC interfész hálózati fővezetékekhez.
Környezeti hőmérséklet: -40 °C ... 75 °C
Biztonságos web- és SNMP-alapú kezelés
Átfogó internet alapú diagnosztika konfigurálható LED- és távriasztó érintkezőkkel
Az egyedülálló takarítás-funkció elrejti a nem használt konfigurációs oldalakat, csökkenti a komplexitást, valamint a karbantartási és üzembehelyezési időt
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51