Nagyáramú átvezetőkapcsok

Nagyáramú átvezetőkapcsok nagy áramok és feszültségek átviteléhez a készülékházon keresztül

A Phoenix Contact átvezetőkapcsai nagy áramokat és feszültségeket vezetnek át 1 mm és 6 mm közötti vastagságú falon. A különféle csatlakozási módoknak köszönhetően a lehető legrugalmasabbá teszik a vezetékcsatlakoztatást. Az átvezető kapcsok minden beépítési helyzethez egyszerű szereléssel szolgáltatják a biztonságos csatlakoztatás megfelelő megoldását.

Go to Product Detail Page for item 0708360
VDFK 4-DP - Átvezetőkapocs
VDFK 4-DP - Átvezetőkapocs
0708360

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Forrasztható csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 32 A, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 10 mm, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3073487
UW 16-POT - Átvezetőkapocs
UW 16-POT - Átvezetőkapocs
3073487

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Kábelsarus csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 76 A, keresztmetszet: 6 mm2 - 25 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 12 mm, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 1708745
TW 50/ 2-CL - Átvezetőkapocs
TW 50/ 2-CL - Átvezetőkapocs
1708745

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: T-LOX könyökemelős csatlakozó, Kábelsarus csatlakozás, pólusszám: 2, terhelőáram: 150 A, keresztmetszet: 10 mm2 - 50 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 58 mm, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 1708748
TW 50/ 4-CL - Átvezetőkapocs
TW 50/ 4-CL - Átvezetőkapocs
1708748

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: T-LOX könyökemelős csatlakozó, Kábelsarus csatlakozás, pólusszám: 4, terhelőáram: 150 A, keresztmetszet: 10 mm2 - 50 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 98 mm, szín: szürke

Az Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű szerelés: a kapcsok külső és belső része szerszám nélkül rögzíthető egymáshoz a ház falán keresztül
  • Egyszerű jelölés: az egyértelmű feliratozásra szolgáló, házba integrált feliratozó horony leegyszerűsíti a szerelést és a karbantartást
  • Kényelmes blokkosítás: a bepattanó csapos változatokkal egyszerűen lehet előszerelt blokkokat képezni az egypólusú átvezetőkapcsokból
  • Csavaros vagy peremes rögzítések: nagyobb rugalmasság az alternatív rögzítési lehetőségek révén a készüléken belül vagy kívül, a fokozott mechanikai igénybevétellel járó alkalmazásoknál
  • Nagyfokú tömítettség kis viszkozitású kiöntő massza esetén is: kiönthető kapcsok speciálisan a kiöntött készülékek követelményeihez

A fő jellemzők áttekintése

A nagy áramok a Phoenix Contact UL engedéllyel ellátott átvezetőkapcsaival biztonságosan és megbízhatóan vezethetők át a falon. Készülékgyártóként Ön hasznot húzhat a különböző szerelési lehetőségeknek, a sokféle csatlakozástechnikának és a kényelmi funkcióknak köszönhető nagyobb rugalmasságból. Ezáltal Ön mindig a megfelelő készülékcsatlakozás-technikát alkalmazhatja.

Nagyáramú átvezetőkapcsok

Vezeték-keresztmetszetek 4 mm² (AWG 10) ... 95 mm² (AWG 3/0)
Áramok max. 232 A (IEC) / 230 A (UL B, C)
Feszültségek max. 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Csatlakozási típusok Csavaros, rugós és T-LOX csatlakozók a különböző csatlakozási irányokhoz
Falvastagságok 1−6 mm
A nagyáramú átvezető kapcsok konfigurátorának kezelése egy táblagépen

A nagyáramú átvezető kapcsok konfigurátora

Hozzon létre egyedi nagyáramú átvezetőkapcsot a standard cikkek alapján. Használja ehhez a számos személyre szabási lehetőséget a blokkok képzése, rögzítése és nyomtatott jelölése során.

Két munkatárs a termékkeresőt nézi táblagépen, felette különböző termékek jelennek meg

Termékkereső Tekintse át sokoldalú kínálatunkat

Tájékozódjon gyorsan és áttekinthető módon a nyomtatott áramköri kapcsokról, a dugaszolható csatlakozókról és az elektronikaházakról. A termékkereső támogatja ebben Önt, mivel a kínálatot különböző termékcsoportokra osztja fel.

Nagyáramú átvezetőkapcsok T-LOX csatlakozástechnikával

Tekintse át a TW 50 és TW 95 sorozatú átvezetőkapcsokat. A T-LOX csatlakozástechnikával megbízható és kényelmes csatlakoztatást kínálunk a 25 ... 95 mm² keresztmetszetű vezetőkhöz.

Nagyáramú készülékcsatlakozók

Nagyáramú készülékcsatlakozók

A nyomtatott áramköri és átvezetőkapcsokkal nagy áramokat és feszültségeket lehet gyorsan és biztonságosan csatlakoztatni. Élvezze a nagyfokú szabadságot a házfalon keresztül működő csatlakozástechnika tervezése és kivitelezése során.

E-cikk
A teljes termékválaszték áttekintése

Az elektronikus termékkatalógus több mint 500 oldalán részletesen megismerheti a COMBICON portfólió termékkínálatának sokszínűségét. Így mindig megtalálja az alkalmazásához megfelelő csatlakozástechnikát a jelek és az adatok átviteléhez.

Az e-katalógus megnyitása
Különböző nyomtatott áramköri kapcsok, dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók és nagyáramú átvezetőkapcsok

Sokféle csatlakozástechnika a fali átvezetéshez Nagyáramú átvezetőkapcsaink termékválasztéka egyedülállóan sokrétű csatlakozási lehetőségeket kínál – legyen szó a világszerte régóta bevált csavaros csatlakozásról vagy az innovatív gyorscsatlakozás-technikáról – a választás az Öné.

A húzókengyellel ellátott csavaros csatlakozás példaszerű ábrázolása
Egy direkt rugós csatlakozó példaszerű ábrázolása
Egy Push-Lock csatlakozó példaszerű ábrázolása
Egy T-LOX csatlakozó példaszerű ábrázolása
A húzókengyellel ellátott csavaros csatlakozás példaszerű ábrázolása

Csavaros csatlakozás húzókengyellel – használja Ön is a világon leggyakrabban alkalmazott csatlakozási módot az érintkezésbiztonsággal szemben szigorú követelményeket támasztó ipari alkalmazásoknál. A csavaros csatlakozással a vezeték-keresztmetszettől függetlenül az érintkezési felületeken igen nagy érintkezési erő hozható létre.

További információk a csavaros csatlakozásról
Egy direkt rugós csatlakozó példaszerű ábrázolása

A direkt rugós csatlakozástechnikát a közvetlen vezetékcsatlakozáshoz fejlesztettük ki: a tömör vagy érvéghüvellyel ellátott vezetők közvetlenül, szerszám nélkül a vezetőcsatlakoztatási pontba dugaszolhatók. A direkt rugós csatlakozók rugója speciális alakjának köszönhetően az érvéghüvellyel ellátott vezetők csatlakoztatása 0,34 mm² keresztmetszet felett gyerekjáték.

Bővebben a direkt rugós csatlakozásról
Egy Push-Lock csatlakozó példaszerű ábrázolása

A Push-Lock rugó tömör és érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli hajlékony vezetők egyszerű és szerszám nélküli csatlakoztatását teszi lehetővé. A vezetőt a nyitott csatlakozási pontba egyszerűen bevezetve a billenőkar működtetésével a Push-Lock rugóval lehet csatlakoztatni. Alternatív megoldásként a vezetéket a direkt rugós technikával a zárt csatlakozási pontba is be lehet vezetni.

Bővebben a Push-Lock csatlakozásról
Egy T-LOX csatlakozó példaszerű ábrázolása

A T-LOX gyorscsatlakozóval a nagy vezeték-keresztmetszeteket is nagy erőkifejtés nélkül lehet csatlakoztatni. Az elv alapja egy olyan rugó, amely programozott érintkezési erőt hoz létre. A vezetők kényelmesen beforgathatók a csatlakozási pontba.

Bővebben a T-LOX csatlakozóról

Egyszerű szerelés a készülékfalra A szerelési mód dönti el az átvezetőkapocs stabilitását. A biztonságos szerelés érdekében az átvezetőkapcsok szerszám nélkül bepattinthatók a fali kivágásba. Nagy mechanikai igénybevétel esetén a készülék felépítésétől függően választható az UW és PW sorozatú kapcsok kiegészítő rögzítése is.

Nagyáramú átvezetőkapocs reteszelése a falon keresztül
A nagyáramú átvezetőkapocs csavaros rögzítése
Nagyáramú átvezetőkapcsok peremes rögzítése
Nagyáramú átvezetőkapocs reteszelése a falon keresztül

A sorkapcsok belső és külső részből állnak. Egyszerűen, szerszám nélkül rögzíthetők egymáshoz a ház falán keresztül. A finom raszterbeosztás révén a falvastagságtól függetlenül szilárdan rögzülnek.

Bővebben a szerelési eljárásokról
A nagyáramú átvezetőkapocs csavaros rögzítése

A fokozott mechanikai igénybevételnek kitett alkalmazásokhoz a készülék belső oldalán csavaros rögzítések állnak rendelkezésre.

Bővebben a szerelési eljárásokról
Nagyáramú átvezetőkapcsok peremes rögzítése

A fokozott mechanikai igénybevételnek kitett alkalmazásokhoz a készülék külső oldalán használható peremes rögzítések kaphatók.

Bővebben a szerelési eljárásokról

Ideálisan alkalmas számos alkalmazáshoz A nagyáramú átvezetőkapcsok helytakarékos megoldásokat tesznek lehetővé, például a következő alkalmazásokban:

Tápellátások
Frekvenciaváltók
Hálózati szűrők
Hajtásrendszerek
Napelemes inverter