TW 50/ 4-CL - Átvezetőkapocs
1708748

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: T-LOX könyökemelős csatlakozó, Kábelsarus csatlakozás, pólusszám: 4, terhelőáram: 150 A, keresztmetszet: 10 mm2 - 50 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 98 mm, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az emelőkaros megoldással nagy átmérőjű vezetők időtakarékosan és könnyedén csatlakoztathatók
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A 90°-ban nyitott befogótérbe kényelmesen befordítható a vezető
Gyors, szerszám nélküli rögzítés a ház falán rögzítőékkel