Kör alakú csatlakozó és adatvonali csatlakozó a nyomtatott áramköri laphoz

Kerek csatlakozók és adatvonali csatlakozók nyomtatott áramköri lapokhoz

A nyomtatott áramköri lapokra szánt kör- és adatvonali csatlakozók tökéletes megoldásokat kínálnak ipari alkalmazásokhoz és intelligens eszközök hálózatba kapcsolásához. Az M8-as és M12-es kerek csatlakozók, valamint az RJ45, D-SUB, HDMI, koaxiális, optikai vagy adatvonali csatlakozók lehetővé teszik a jövőbiztos adatátvitelt. Portfóliónkban megtalálhatók az automatizált hullám-, SMT- vagy THR-forrasztáshoz való változatok, valamint az összes szokásos kódolás, illesztési felület és védőtípus.

Go to Product Detail Page for item 1456527
SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH TQ - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH TQ - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1456527

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, D-kódolás, Hullámforrasztás, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Önnek nyújtott előnyök

  • Optimális megoldások nyomtatott áramköri lapokhoz a készülékoldali M8 és M12 kerek csatlakozóknak, valamint az RJ45-től az USB-n, SPE-n és D-SUB-on át a koaxiális és optikai kábeles csatlakozókig terjedő adatvonali csatlakozóknak köszönhetően
  • Nagyfokú rugalmasság az árnyékolt és árnyékolatlan változatoknak, a páros és páratlan kivezetéseknek, a különböző jeltípusoknak és az összes szokásos védettségnek köszönhetően
  • Gyors csatlakoztatás az innovatív csatlakoztatási megoldásoknak köszönhetően minden elterjedt ipari védettség osztályba és kódolásba tartozó készülékhez
  • Portfólióváltozatok automatizált forrasztási folyamatokhoz
Ingyenes minta
Tesztelje nyomtatott áramköri lapokhoz való dugaszolható csatlakozóinkat

Szeretné megtekinteni és tesztelni a nyomtatott áramköri lapokhoz való, készülékoldali, kerek és adatvonali csatlakozókat?– Rendeljen ingyenes mintát a munkahelyére! Hozzáértő támogatást és tanácsokat kap mellé az Ön alkalmazásában való célzott használathoz. Győződjön meg a Phoenix Contact megoldásainak előnyeiről.

Minta megrendelése most
Kerek- és adatvonali csatlakozók nyomtatott áramköri laphoz

Új termékek

Döntött M12-es készülékcsatlakozók a THR-hez
M12-es készülékcsatlakozók forrasztási folyamatokhoz
Szűrős RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók

Döntött M12-es készülékcsatlakozó a THR-hez

Növeli a termelés hatékonyságát

A 90°-os, M12-es döntött csatlakozót az automatizált gyártáshoz terveztük, és lehetővé teszi a hatékony szerelési folyamatokat. Döntött kialakításának köszönhetően az új dugaszolható csatlakozó rugalmasan elhelyezhető a nyomtatott áramköri lapon, így szűk helyeken is használható.

Fő jellemzők

  • Döntött kialakítás
  • Reflow (THR) feldolgozáshoz
  • Feszültség: max. 250 V
  • Áram: max. 4 A
  • A és D kódolással kapható
  • 4, 5 és 8 pólusú
  • Árnyékolatlan kivitel
  • Inverz csatlakozóprofil

Önnek nyújtott előnyök

  • Alkalmas a pick-and-place módszerhez: a nyomtatott áramköri lap automatizált beültetése hozzájárul a gyártás hatékonyságának növeléséhez
  • Optimalizált kialakítás: eltolt súlypont, ezért „erő nélkül“ megáll a nyomtatott áramköri lapon, reteszkampók nélkül
  • Rugalmas: könnyű elhelyezés és beigazítás a nyomtatott áramköri lapon, még szűk helyeken is
  • Moduláris: kompatibilis az elérhető THR házakkal

M12-es készülékcsatlakozók forrasztási folyamatokhoz

Jövőbiztos az alkalmazásában

A hullámforrasztásra alkalmas ólommentes M12-es dugaszolható csatlakozók megfelelnek az RoHS II szabványnak, a 6c mentesség nélkül. Az univerzális visszafelé kompatibilitásnak köszönhetően a dugaszolható csatlakozókat zökkenőmentesen integrálhatja meglévő NYÁK-kiosztásába.

Fő jellemzők

  • Feszültség: max. 250 V
  • Áram: max. 4 A
  • A, B és D kódolással kapható
  • 4 és 5 pólusú
  • Egyenes vagy döntött kialakítás

Önnek nyújtott előnyök

  • Általánosan használt pólusminták és kódolások a jel- és adatátvitelhez egységes tervezésű kialakítással
  • Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: kétrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz
  • Biztonságos beültetés: a reteszkampók biztosítják a rögzítést a nyomtatott áramköri lapon
  • Fenntartható és jövőbiztos: ólommentes a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül
  • Világszerte elérhető a globális forgalmazási csatornákon keresztül

Szűrős RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók

THT hullámforrasztáshoz és THR forrasztáshoz alkalmas

Az integrált transzformátorral rendelkező, új RJ45 nyomtatott áramköri csatlakozók alkalmasak hullámforrasztási (THT) és reflow (THR) eljárásokhoz. Ipari kivitelű, szűrt RJ45 változatokkal bővítik a meglévő portfóliót, akár 1 Gbit/s-os alkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • 90°-os és 180°-os egyportos nyomtatott áramköri csatlakozók
  • Hullámforrasztáshoz (THT) és reflow (THR) eljáráshoz
  • Opcionálisan LED-del és árnyékolórugóval
  • Szűrési változatok minden általános Ethernet-alkalmazáshoz
  • Adatátviteli sebesség: max. 1 Gbit/s
  • Robusztus ipari kialakítás

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerűsített Ethernet tervezési folyamat az integrált szűrésnek köszönhetően
  • A nyomtatott áramköri lapok összetettségének csökkentése és az elektromágneses összeférhetőség kockázatának minimalizálása
  • Automatizált feldolgozás a reflow forrasztás lehetőségének köszönhetően
  • A termékek sokfélesége révén minden alkalmazáshoz optimalizált változat áll rendelkezésre
  • Az ipari kialakításnak köszönhetően igényes alkalmazásokra is felhasználható

Fő jellemzők

Nyomtatott áramköri lapokhoz való dugaszolható csatlakozókat kínálunk az Ön alkalmazásához. Használja ki Ön is kínálatunk egyedülállóan széles választékának előnyeit.

Kerek csatlakozók és adatvonali csatlakozók nyomtatott áramköri lapokhoz

Kódolások Valamennyi elterjedt hálózathoz (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y, X, Y)
Pólusszámok 2 és 12 között
Csatlakozóprofilok 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8
Védettségek IP20-tól IP69K-ig
Átviteli sebességek 1-től 10 Gbit/s-ig
Érzékelőtípusok Univerzális, Ethernet, PROFINET, egy érpáras Ethernet

Ideálisan alkalmas számos alkalmazáshoz A nyomtatott áramköri lapokhoz való dugaszolható csatlakozóink sokoldalú csatlakozási megoldásokat kínálnak számos alkalmazáshoz. Ide tartoznak többek között:

Vezérlő HDMI és USB csatlakozással
Vezérlők: egyszerű üzembe helyezés az USB és HDMI interfészeknek köszönhetően
5G router
5G router
Kerek csatlakozók ipari elektronikai készülékekhez
Kerek csatlakozók ipari elektronikai készülékekhez
Frekvenciaváltó adatinterfészekkel
Frekvenciaváltók: ipari adatátvitel RJ45 INDUSTRIAL csatlakozókkal

Ezért vagyunk mi a megfelelő partner

Adatinterfészek címkefelhője
Egy munkatárs tanácsot ad az ügyfélnek a megfelelő dugaszolható csatlakozókról
Ügyfél a saját dugaszolható csatlakozójának betervezése közben
Laboratóriumi munkatárs vizsgál egy adatvonali csatlakozót
Adatinterfészek címkefelhője

Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.

Egy munkatárs tanácsot ad az ügyfélnek a megfelelő dugaszolható csatlakozókról

A gépek, géprészek és felhasználók közötti csatlakozások száma folyamatosan nő. Emiatt az adatmennyiség is növekszik, a helykínálat azonban változatlan marad. A Phoenix Contact kompetens tanácsadásával Ön jól illeszkedő megoldást kap készülékinterfészéhez: adatkommunikációs szakértőink okos megoldásokat találnak az Ön alkalmazásához.

Ügyfél a saját dugaszolható csatlakozójának betervezése közben

A tervezési folyamat során sem hagyjuk magára: pl. gyors előkonfigurálással és CAD-szoftveréhez 2D/3D adatokkal segítjük Önt. A támogatási csomag része az ingyenes mintaszolgáltatás, valamint az online rendelhetőségnek köszönhetően az egész világban elérhető megbízható logisztika is.

Laboratóriumi munkatárs vizsgál egy adatvonali csatlakozót

A Phoenix Contact kiváló minőségű dugaszolható csatlakozói megbízható és hosszú évekig tartó készülékkommunikációt garantálnak. Kiterjedt csatlakozástechnikai kompetenciánk révén Ön élvezheti az innovatív megoldások és a termékek hosszú idejű rendelkezésre állásának előnyeit. A szabvány előírásainál szigorúbb laboratóriumi vizsgálatok, valamint a nemzetközi engedélyek is bizonyítják termékeink minőségét.

Technológiák

Egy érpáras Ethernet, az IIoT kulcstechnológiája
Rézalapú adatkábelezés
Optikai kábelek
Kommunikációs és átviteli technológiák
Csatlakozástechnikák
Nyomtatott áramkörök beültetése
Egy érpáras Ethernet, az IIoT kulcstechnológiája

Tudjon meg többet az egy érpáras Ethernet technológiájáról, amely az átfogó adat- és teljesítményátvitel kulcsa, az érzékelőktől egészen a felhőig.

Bővebben az SPE technológiáról
Rézalapú adatkábelezés

Használja ki Ön is a megbízható adatátvitel előnyeit a bevált, rézalapú technológia révén.

Bővebb információk a rézalapú adatkábelekről
Optikai kábelek

Az optikai kábeleken keresztül történő adatátvitel max. 40 Gbit/s adatátviteli sebességet tesz lehetővé sok kilométeres távolságra is.

Bővebb információ az optikaikábel-technológiáról
Kommunikációs és átviteli technológiák

5G, OPC UA, LoRaWAN, IEC 60870-5-104: jövőbiztos átviteli technológiák a biztonságos kommunikációhoz.

Tudjon meg többet a kommunikációs és átviteli technológiákról
Csatlakozástechnikák

Tájékozódjon sokrétű csatlakozástechnikai kínálatunkról, amely a direkt rugóstól a többvezetős csatlakozáson át egészen a csavaros csatlakozásig terjed.

Bővebb információ a csatlakozástechnikákról
Nyomtatott áramkörök beültetése

Ültesse be Ön is hatékony és folyamatbiztos módon a nyomtatott áramköri lapokat: készülékcsatlakozás-technikánk kiválóan alkalmas a kézi, fél- és teljesen automatizált gyártáshoz.

Tudjon meg többet a nyomtatott áramkörök beültetéséről