Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
Érintkezőtartó, 5-pólusú, Csap, egyenes, M12, A-kódolás, THR forrasztócsatlakozás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)