MUTTB 2,5-PV BU - Miniatűr átvezetőkapocs
1066345

Miniatűr átvezetőkapocs, potenciál-összekötővel, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 22 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A fix átkötőhidak és vizsgálóaljzatok mindkét szinten behelyezhetők
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
Helytakarékosság a kompakt kialakításnak és a 15 mm-es kalapsínre történő felszerelhetőségnek köszönhetően
Egyszerű potenciálelosztás a szabványosított dugaszolható áthidalók segítségével