MACX MCR-SL-2NAM-T-SP - Leválasztó erősítő
2924281

NAMUR kapcsolóüzemű leválasztó erősítők közelítésiniciátorok és kapcsolók üzemeltetéséhez. A jelek átadása csatornánként 1 tranzisztorkimenettel (passzív) történik a vezérlés szintje felé. csatornák száma: 2, Standard konfiguráció, 3-utas leválasztás,, Vezetékhiba-felismerés, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Direkt rugós csatlakozás

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az energiaellátás és hibajelzés a kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül valósulhat meg
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
Vezetékhiba-felismerés (LFD), be-/kikapcsolható, hibajelzés pirosan villogó LED-del és a tranzisztorkimenet lezárásával
Bemenet NAMUR közelítésiniciátorokhoz (EN 60947-5-6), potenciálfüggetlen vagy ellenálláskapcsolású érintkezők
LED kijelzők a tápfeszültség, a kapcsolási állapot és a zavar jelzésére a NAMUR NE 44 szerint
2 csatornás
Jelkimenet: tranzisztor (passzív), 5 kHz-ig
3-utas galvanikus leválasztás
Átkapcsolható működési irány (munka- vagy nyugalmi áramú)