cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Csavaros csatlakozás | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| Gyorscsatlakozó | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Csavaros csatlakozás | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| Gyorscsatlakozó | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
CSA
Engedély azonosítója: 2030668| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Csavaros csatlakozás | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| Gyorscsatlakozó | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Csavaros csatlakozás | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| Gyorscsatlakozó | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |