Egy készülék hatékony szerelhetőségét döntően befolyásolja az alkalmazott ház. Az ME-MAX elektronikaházak az egyes részek egyszerű, reteszeléses összekapcsolását teszik lehetővé. Ezen kívül, a két félből álló házak köztes részekkel egyszerűen bővíthetők, ami modulárisan bővíthető beépítési szélességet jelent.
Kalapsínre szerelhető készülékház, Véglap, szélesség: 22,6 mm, magasság: 61 mm, mélység: 5,5 mm, szín: átlátszó