ME MAX 45 MT 3-3 RD3001 - Köztes elem
1656668

Kalapsínre szerelhető készülékház, Köztes elem, magas kialakítással, szellőzőréssel, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 112,85 mm, szín: vörös (hasonló RAL 3001), keresztirányú kapcsolat: buszcsatlakozó nélkül

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű szerelés
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető