PCO 22,5-L KMGY - Betápláló csatlakozó
2201685

Tápcsatlakozó ME-MAX házhoz, beépítési szélessége: 22,5 mm, 2 pólusú, 60 V DC mellett maximum 42 A összáram átviteléhez.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy áramok elosztása a modulok között
Az összekötött modulok együttes be- és kiszerelése
A készülékrendszer vezetékezésének leegyszerűsítése hozzájárul a költségek megtakarításához