PBR 42A RD - Keresztirányú összekötő
2201915

Dugaszolható áthidaló ME-MAX házas PCO tápcsatlakozóhoz, színe: piros (RAL 3000-hez hasonló)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy áramok elosztása a modulok között
Az összekötött modulok együttes be- és kiszerelése
A készülékrendszer vezetékezésének leegyszerűsítése hozzájárul a költségek megtakarításához