PBR 42A BU - Keresztirányú összekötő
2201916

Dugaszolható áthidaló ME-MAX házas PCO tápcsatlakozóhoz, színe: kék (RAL 5015-höz hasonló)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy áramok elosztása a modulok között
Az összekötött modulok együttes be- és kiszerelése
A készülékrendszer vezetékezésének leegyszerűsítése hozzájárul a költségek megtakarításához