Egy készülék hatékony szerelhetőségét döntően befolyásolja az alkalmazott ház. Az ME-MAX elektronikaházak az egyes részek egyszerű, reteszeléses összekapcsolását teszik lehetővé. Ezen kívül, a két félből álló házak köztes részekkel egyszerűen bővíthetők, ami modulárisan bővíthető beépítési szélességet jelent.
Kalapsínre szerelhető készülékház, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz, szélesség: 20 mm, magasság: 21,6 mm, mélység: 8,1 mm, szín: kékesszürke (hasonló RAL 7031)