ME MAX 22,5 PLATE U42 BK
-
Behelyezhető betét
2697372
Kalapsínre szerelhető készülékház, Behelyezhető betét, szélesség: 19,2 mm, magasság: 42 mm, mélység: 1 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért