Egy készülék hatékony szerelhetőségét döntően befolyásolja az alkalmazott ház. Az ME-MAX elektronikaházak az egyes részek egyszerű, reteszeléses összekapcsolását teszik lehetővé. Ezen kívül, a két félből álló házak köztes részekkel egyszerűen bővíthetők, ami modulárisan bővíthető beépítési szélességet jelent.
Kalapsínre szerelhető készülékház, Behelyezhető betét, szélesség: 41,8 mm, magasság: 73,6 mm, mélység: 1 mm, szín: sárga (hasonló RAL 1018)