ME MAX moduláris elektronikaházak

Moduláris ME MAX sorozatú elektronikaházak rugalmas, több darabos kialakításban

Az ME MAX moduláris ház sok helyet kínál rugalmas több darabos kialakítással. A 12,5 mm és 90 mm közötti beépítési szélességű, kalapsínre szerelhető készülékházak egyedi és igényes kialakítású elektronikai megoldásokra adnak lehetőséget. Az elektronikaházak a különböző raszterméreteknek és pólusszámoknak, valamint a választható csatlakozástechnikának köszönhetően számos alkalmazásban használhatók a készülék- és berendezésgyártás területén.

Go to Product Detail Page for item 1053675
ME MAX 45 3-3 YE - Elektronikaház
ME MAX 45 3-3 YE - Elektronikaház
1053675

Kalapsínre szerelhető készülékház, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 45,2 mm, magasság: 99 mm, mélység: 113,65 mm, szín: sárga (hasonló RAL 1018), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 5

Az Ön előnyei

  • A moduláris készülékház-kialakítás különféle elektronikai megoldásokat tesz lehetővé
  • Optimális hasznos felület nyomtatott áramkör beültetéshez, kezeléshez és kijelzéshez
  • Testre szabott csatlakozástechnikák jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez (max. 42 A), különböző raszterméretekben
  • TBUS kalapsínes keresztösszekötő és PCO tápösszekötő a modul-modul kommunikációhoz
Ingyenes minta
Tesztelje Ön is az ME MAX sorozat moduláris házait

Szeretné tesztelni az ME MAX sorozatú elektronikaházakat? – Rendelje meg személyes mintakészletét most. Hozzáértő tanácsadást nyújtunk a házak kiválasztásához és a kívánt alkalmazásba való betervezéséhez. Győződjön meg a Phoenix Contact megoldásainak előnyeiről.

Ingyenes minta megrendelése
ME MAX sorozatú elektronikaházak
Konfigurátor a rugalmas, több darabos kialakítású ME MAX elektronikaházakhoz

Konfigurátor a rugalmas, több darabos kialakítású elektronikaházakhoz

Az ME MAX ház több darabos kialakítása lehetővé teszi a nyomtatott áramköri lap területének maximalizálását. Ez lehetővé teszi sokféle csatlakozástechnika használatát, modulonként akár 120 pólussal. Ugyanakkor az egyes házdarabok rugalmas beépítési szélességet tesznek lehetővé 12,5 és 90 mm között. A buszcsatlakozók és egyéb tartozékok nagyobb rugalmasságot kínálnak az Ön alkalmazásai számára.

A Phoenix Contact készülékcsatlakozás-technikai újdonságai

Készülékcsatlakozás-technikai újdonságok

A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.

Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.

A formatervezett ME-MAX házak áttekintése Moduláris, funkcionális és formatervezett ME-MAX elektronikaházak a korszerű ipari elektronika számára: A változtatható csatlakozástechnika, a kalapsín-buszcsatlakozók és a modularitás gondoskodnak az alkalmazásnak megfelelő készülékfelépítésről.

Az ME-MAX házak áttekintése
Kalapsín-buszcsatlakozó
Opcionális kalapsín-buszcsatlakozók a modulok hatékony egymás közötti kommunikációjához.
Kalapsín-buszcsatlakozó
Csatlakozástechnika
A 3,5 - 7,5 mm rasztertávolságú csatlakozástechnika nagy rugalmasságot kínál a készülékgyártók számára.
Csatlakozástechnika
Dugaszolható csatlakozók
Az érintésvédett PSPT nyomtatott áramköri csatlakozók gyors csatlakoztatást tesznek lehetővé, direkt rugós csatlakozástechnikával.
Dugaszolható csatlakozók
Árnyékolási pont
Opcionális árnyékolási pont az árnyékolt vezetékek házhoz való csatlakoztatásához.
Árnyékolási pont
Több csatlakoztatási szint
Az ME-MAX házcsalád esetén legfeljebb három csatlakoztatási szint lehetséges.
Több csatlakoztatási szint
Nagy házvéglap kijelző elhelyezéséhez
A kijelzők beépítését a speciális, nagy házvéglapok segítik.
Nagy házvéglap kijelző elhelyezéséhez
Videoanimáció az ME és ME-MAX elektronikaházakhoz
Videoanimáció az ME és ME-MAX elektronikaházakhoz YouTube

ME és ME-MAX: házrendszerek több darabos kialakítással

Az ME és ME MAX elektronikaházak a beépített kalapsín-busszal és a moduláris felépítéssel csökkentik a vezetékezési ráfordítást. A sokféle tartozék és sokoldalú illesztési lehetőségek (a ház szélességét tekintve is) tovább bővítik az egyedi házmegoldások kínálatát.

A ház rugalmas, moduláris készüléktervezéshez

Moduláris házkialakítás félházakkal
Rugalmas csatlakozástechnika ME-MAX házakhoz
Kalapsín-buszcsatlakozók a modulok egyszerű csatlakoztatásához
Optikai jelzőlámpák áttekintése
Moduláris házkialakítás félházakkal

Egy készülék hatékony szerelhetőségét döntően befolyásolja az alkalmazott ház. Az ME-MAX elektronikaházak az egyes részek egyszerű, reteszeléses összekapcsolását teszik lehetővé. Ezen kívül, a két félből álló házak köztes részekkel egyszerűen bővíthetők, ami modulárisan bővíthető beépítési szélességet jelent.

Rugalmas csatlakozástechnika ME-MAX házakhoz

Takarítson meg helyet a rugalmas csatlakozástechnikával, amit különböző raszterméretekkel és pólusszámokkal kínálunk Önnek. Így pl. néhány milliamper nagyságú vezérlőjelet vagy több száz voltos tápfeszültséget is továbbíthat. Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók teszik lehetővé az optimális készülékcsatlakozást. A csatlakozástechnika 3,5 mm és 7,5 mm közötti rasztermérettel rendelhető, akár az UL szerinti 600 V-ig terjedő feszültségekhez is. Minden sorkapocstípus direkt rugós vagy csavaros csatlakozástechnikával kapható.

Kalapsín-buszcsatlakozók a modulok egyszerű csatlakoztatásához

A modulok kalapsínen történő egyszerű és hibamentes összekötése meghatározó jelentőségű a biztos jövőjű és innovatív készülékrendszer számára. Használja ki a nyomtatott áramköri felületet a lehető legjobban – az ME-TBUS adapter öt pólussal biztosítja a soros és párhuzamos adatátvitelt. A PCO összekötők nagy (akár 42 A, 60 V DC) áramok elosztására alkalmasak a modulok között.

Optikai jelzőlámpák áttekintése

Az elektronikaházakhoz való HS LC fényvezetők különböző kivitelekben kaphatók, és optimálisan az elektronikaházakhoz vannak hangolva. Ezenfelül az fényvezetők elektrosztatikus kisülés ellen is védettek. Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal. Kívánságára az Ön követelményeinek megfelelően munkáljuk meg az elektronikaházakat.

Videó: az ME sorozat elektronikaházainak egyszerű szerelése
Az ME sorozat elektronikaházainak egyszerű szerelése YouTube

Az ME sorozat elektronikaházainak egyszerű szerelése

Ismerje meg, milyen gyors és egyszerű az ME MAX sorozatú házakkal végzett készülékszerelés, az egyes részek egyszerű reteszelése miatt. A félházak köztes elemekkel bővíthetők a szükséges beépítési szélességig.

ME-MAX sorozatú házak fejlesztőkészletei

Gyors és költségoptimalizált fejlesztés fejlesztőkészletekkel

Használja ki fejlesztőkészleteinket a prototípusok és nullszériás készülékek fejlesztésében. A készletek komplett házmegoldásokat tartalmaznak beépített csatlakozástechnikával és hozzáillő lyukraszteres nyomtatott áramköri lapokkal. A specifikus buszcsatlakozókkal teljes készülékrendszerek valósíthatók meg. A boltunkban állítsa össze fejlesztőkészletét, és máris megkezdheti a készülékfejlesztést.

Részegység ME sorozatú házakból

Kombinációs lehetőség az ME házrendszerrel

A kalapsín-buszcsatlakozóval Ön mint készülékgyártó, az ME és ME-MAX házsorozatot tetszőlegesen kombinálhatja egymással az alkalmazása számára, és így mindkét rendszer erősségeit használhatja.

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.