Egy készülék hatékony szerelhetőségét döntően befolyásolja az alkalmazott ház. Az ME-MAX elektronikaházak az egyes részek egyszerű, reteszeléses összekapcsolását teszik lehetővé. Ezen kívül, a két félből álló házak köztes részekkel egyszerűen bővíthetők, ami modulárisan bővíthető beépítési szélességet jelent.
Kalapsínre szerelhető készülékház, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, lapos kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 22,6 mm, magasság: 85 mm, mélység: 91,15 mm, szín: kék (hasonló RAL 5015), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 5