ME MAX TBUS BS KMGY - Vakdugó
2199650

Kalapsínre szerelhető készülékház, Vakdugó TBUS-kivágáshoz, szélesség: 5,8 mm, magasság: 30 mm, mélység: 6,6 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért