ST 2,5-QUATTRO/4P - Átvezető sorkapocs
3042159

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Dugaszolt csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csatlakozás a standard COMBI dugaszokkal
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva