A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetét, pólusszám: 4+PE, méret: B16, teljesítményérintkezők: 4, vezérlőérintkezők: 0, Aljzat, Csavaros csatlakozás, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, alkalmazás: Teljesítmény