HC-Q02-I-CT-F - Érintkezőbetét
1419895

Érintkezőbetét, pólusszám: 2+PE, méret: D7, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint