A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: Nikkelezett sárgaréz, alkalmazás: EMC, kábel külső átmérője 24 mm ... 35 mm, árnyékolás: van, csatlakozómenet: M50 x 1,5, szín: ezüstszínű, O-gyűrűvel