A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Dugaszolható csatlakozó, pólusszám: 8, teljesítményérintkezők: 0, vezérlőérintkezők: 8, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, vezeték külső átmérője:3 mm ... 9,5 mm, alkalmazás: Adat/jel