HC-M-08-EMC-DSUB-F
-
Dugaszolható csatlakozó
1066080
Dugaszolható csatlakozó, pólusszám: 8, teljesítményérintkezők: 0, vezérlőérintkezők: 8, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, vezeték külső átmérője:3 mm ... 9,5 mm, alkalmazás: Adat/jel
Termékrészletek
| Általános adatok | CUC-DSC-J1BAU-S/DSC... -es krimpérintkezőket külön kell megrendelni. |
| Általános adatok | Az EMC csatlakozótokozat potenciálja és a teljesítménycsatlakozó tokozat potenciálja egymástól leválasztott |
| Általános adatok | Szorítóbilincsek 3 mm - 6 mm és 6 mm - 9,5 mm közötti tartományhoz |
| Általános adatok | felhasználható a következő cikksz. termékben: 1417376 HC-M-02-EMC-F |
| Sorozat | HC-M-EMV |
| Alkalmazás | Adat/jel |
| Pólusszám | 8 |
| Profil | 8 |
| Érintkezőszámozás | 1 - 8 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Teljesítményérintkezők száma | 0 |
| Vezérlőérintkezők száma | 8 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Árnyékolt | van |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési feszültség (III/3) | 48 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 0,8 kV |
| Méretezési áram | 5 A |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5e |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,09 mm² ... 0,52 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 28 ... 20 |
| Méretrajz |
|
| Magasság | 15,5 mm |
| Hossz | 45,9 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Érintkezőátmérő | 1 mm |
| Anyag Fázisvezető | Cinkötvözet |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Vezeték külső átmérője | 3 mm ... 9,5 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Szerelési útmutató | Az érintkezők szereléséhez/leszereléséhez a kerek érintkezőtartó középen osztható. A dugaszolható csatlakozó leszerelését a műanyag modulból a szerszám segítségével végezzük, cikksz.: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| Cikkszám | 1066080 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ACB |
| Termékkulcs | AF7ACB |
| GTIN | 4055626727981 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 30,76 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 31,343 g |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-CST-MOD - Kódolóelem 1636127
-
HC-M-02-EMC-F - Érintkezőbetétes modul 1417376
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB krimpérintkező 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB krimpérintkező 1418787
-
HC-M-B06-MFH-B - Modultartó keret 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modultartó keret 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modultartó keret 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modultartó keret 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modultartó keret 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modultartó keret 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modultartó keret 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modultartó keret 1182095
-
HC-M-08-EMC-DSUB-M - Dugaszolható csatlakozó 1066082
-
CRIMPFOX-TC MP - Krimpelőfogó digitális kijelzővel 1212510
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Reteszeléslazító szerszám 1678635
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51