A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetét, pólusszám: 6+PE, méret: B16, Csap, Csavaros csatlakozás, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény