A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetét, pólusszám: 6+PE, méret: B16, teljesítményérintkezők: 6, vezérlőérintkezők: 0, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 400 V, 35 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény